回到顶部

MAX17557 5V输出电压评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17557 5V输出电压评估板 May 18, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 6.5V至60V输入电源工作范围
  • 5V输出电压
  • 高达10A输出电流
  • 350kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • PGOOD开漏输出
  • 过流(OCP)和过压(OTP)保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 配电稳压器
  • 通用负载点
  • 工业控制电源
  • 运动控制和CNC电源

描述

MAX17557 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17557高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为6.5V至60V时,评估板提供5V/10A输出。评估板的开关频率预设为350kHz,以优化效率和元件大小。评估板具有使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限、可调节软启动时间、PGOOD开漏输出、过流和过热保护。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17557 5V输出电压评估板 May 18, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com