回到顶部

MAX17546 5V输出电压评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17546 5V输出电压评估板 May 14, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 6.5V至42V输入电源工作范围
  • 5V输出电压
  • 高达5A输出电流
  • 450kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • MODE引脚选择PWM、PFM或DCM模式
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

应用/用途

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器稳压

描述

MAX17546 5V输出评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX17546高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板预设为5V输出,负载电流可达5A,开关频率为450kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有输入可调节、欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步等特性。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17546 5V输出电压评估板 May 14, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com