回到顶部
MAX17544 3.3V输出电压评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17544 3.3V输出电压评估板 | Jan 20, 2015 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 5V至42V输入电源工作范围
- 3.3V输出电压
- 高达3.5A输出电流
- 450kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- MODE引脚选择PWM、PFM或DCM模式
- 开漏、低电平有效RESET输出
- 外部频率同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 全部装配并经过测试
应用/用途
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业电源
描述
MAX17544 3.3V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17544高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板预设为3.3V输出,负载电流高达3.5A,开关频率为450kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17544 3.3V输出电压评估板 | Jan 20, 2015 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。