回到顶部

MAX17542G评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17542G评估板 Jun 11, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 6V至42V输入电源工作范围
  • 5V输出电压
  • 1A输出电流
  • 600kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • 家庭影院
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业过程控制

描述

MAX17542G 5V输出评估板提供经过验证的设计,用于评估MAX17542G 5V、高效、高电压、TDFN封装、同步降压型DC-DC转换器。在输入电压为6V至42V时,评估板产生5V输出电压,负载电流高达1A。评估板采用600kHz固定开关频率,以优化效率和元件尺寸。评估板采用强制PWM控制模式,在所有负载和电源条件下提供固定开关频率操作。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17542G评估板 Jun 11, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心