回到顶部

MAX17541G、3.3V输出电压评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17541G、3.3V输出电压评估板 Nov 24, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 5V至42V输入电源工作范围
  • 3.3V输出电压
  • 500mA输出电流
  • 600kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

应用/用途

  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • 家庭影院
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业过程控制

描述

MAX17541G 3.3V 评估板提供一个验证性的设计,用于评估MAX17541G这颗3.3V高效、高压、同步降压型DC-DC转换器。评估板产生3.3V输出,负载电流高达500mA,输入电源从5V到42V。评估板具有600kHz固定频率,以优化效率和元件尺寸。评估板具有强制PWM控制方式,可在任何负载和电源条件下提供恒定的开关频率。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17541G、3.3V输出电压评估板 Nov 24, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com