回到顶部

MAX17532评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17532评估板 Jul 21, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 6V至42V输入电压范围
  • 5V输出,100mA连续电流
  • 26µA空载耗流
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
  • 可编程开关频率
  • 内部或可编程软启动
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 低电平有效RESET输出
  • 峰值限流保护
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 电池供电设备
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制

描述

MAX17532 5V评估板(EV kit) (µMAX®)是完全安装并经过测试的电路板,演示采用10引脚µMAX封装的MAX17532——42V、100mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板工作在6V至42V较宽输入电压范围,5V输出时提供高达100mA负载电流,空载条件下(EN/UVLO连接至VIN)的耗流只有26µA。评估板的开关频率可设置为220kHz。器件使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。

评估板已安装MAX17532AUB+,该器件采用10引脚(3mm x 3mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的µMAX封装。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17532评估板 Jul 21, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心