回到顶部

MAX175243.3V和5V双路输出电压评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX175243.3V和5V双路输出电压评估板 Mar 30, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 6.5V至60V输入电源范围
  • 双路输出:3.3V和5V
  • 每路提供高达3A输出电流
  • 450kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • MODE/SYNC引脚选择PWM、PFM或DCM模式
  • 漏极开路/RESET输出
  • 外时钟同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

描述

MAX17524评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17524高效、高压、双路输出、同步整流降压型DC-DC转换器。评估板预设产生3.3V和5V输出电压,每通道负载电流高达3A,开关频率为450kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、/RESET开漏输出,以及外时钟同步。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX175243.3V和5V双路输出电压评估板 Mar 30, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com