回到顶部
评估MAX17515
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 高度集成方案/集成屏蔽电感
- 2.4V至5.5V输入范围
- 配置为1.5V输出电压
- 可调整输出电压范围(0.75V至3.6V)
- 5A输出电流
- 效率:91.2% (VIN = 3.3V,VOUT = 1.5V,电流1.5A)
- 1MHz开关频率
- 使能输入
- 上电就绪输出指示(POK)
- 薄型表面贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
应用/用途
- ATE设备
- 基站负载点稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- 工控设备
- 医疗装置
- 服务器
描述
MAX17515评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用于演示典型值为5A的MAX17515应用电路。MAX17515是固定频率、集成电感、降压型电源模块,用于低压、低功率应用。
评估板在2.4V至5.5V输入电压范围时提供1.5V输出电压,并可提供5A输出电流,效率大于91.2%。评估板工作在1MHz开关频率并且具有出色的线路和负载瞬态响应。通过更换R1和R2电阻,评估板还可以评估0.75V至3.6V可调整输出电压。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。