MAX17509评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17509评估板 | Mar 06, 2017 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 较宽输入电压范围(4.5V至16V)
- 3.3V和1.2V输出电压
- 高达3A输出电流每调节器
- 两路独立输出,工作在180°错相
- 1MHz开关频率
- 外部频率同步输入
- 砖墙和闭锁过流响应(可选择打嗝响应)
- 自动配置内部补偿
- 电源就绪输出指示
- 独立可调节EN/UVLO输入
- 独立可调节软启动时间,带软停止选择
- 可选择开关摆率,满足EMC要求
- 薄形、小尺寸、表贴封装元件
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 基站负载点稳压器
- FPGA和DSP核心电源
- 工控设备
- 多负载点(POL)电源
描述
MAX17509评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX17509双路3A输出、高效、同步降压型DC-DC转换器的性能。评估板工作在4.5V至16V输入电压范围,产生两路独立的3.3V和1.2V输出,每个调节器提供高达3A连续输出电流。评估板预设为默认1MHz开关频率,以优化效率和元件尺寸;每个调节器工作在180°错相,以降低输入电压纹波和总RMS输入纹波电流。评估板也具有可调节输入欠压锁定(UVLO)、可编程频率、外部频率同步输入、可调节输出电压(0.904V至3.782V和4.756V至5.048V,分辨率为20mV)、可选开关摆率、可调节软启动时间(带软停止选择)、电源就绪输出,以及可选的过流(OC)故障响应,以提高设计灵活性和系统可靠性。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17509评估板 | Mar 06, 2017 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。