回到顶部

Evaluation Kit for the MAX17505 in 3.3V Output-Voltage Application

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX17505 in 3.3V Output-Voltage Application May 18, 2014

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • Operates from a 4.5V to 60V Input Supply
  • 3.3V Output Voltage
  • Up to 1.7A Output Current
  • 450kHz Switching Frequency
  • Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • Adjustable Soft-Start Time
  • MODE Pin to Select Among PWM, PFM, or DCM Modes
  • Open-Drain Active-Low RESET Output
  • External Frequency Synchronization
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器稳压

描述

The MAX17505 3.3V output evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX17505 high-voltage, high-efficiency, synchronous step-down DC-DC converter. The EV kit is preset for 3.3V output at load currents up to 1.7A and features a 450kHz switching frequency for optimum efficiency and component size. The EV kit features adjustable input undervoltage lockout, adjustable soft-start, open-drain active-low RESET signal, and external frequency synchronization. 

简化框图

Technical Docs

数据资料 Evaluation Kit for the MAX17505 in 3.3V Output-Voltage Application May 18, 2014

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com