回到顶部
MAX17502H评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17502H评估板 | Jan 07, 2013 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 工作在4.5V至60V输入电压
- 2.5V输出电压
- 1A输出电流
- 300kHz开关频率
- Enable/UVLO输入
- 电阻可编程UVLO门限
- RESET开漏输出
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
应用/用途
- 汽车
- 基站、VOIP、电信
- 电池供电设备
- 通用负载点电源
- 家庭影院
- HVAC与楼宇控制
- 工业过程控制
描述
MAX17502H评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17502H高效率、高压、同步降压DC-DC转换器,器件采用TSSOP封装。评估板在4.5V至60V输入电压下产生2.5V电压,负载电流高达1A。器件具有强制PWM控制机制,在任何负载和电源条件下采用固定开关频率工作。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17502H评估板 | Jan 07, 2013 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。