回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17502E评估板 Nov 16, 2017
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
  • 工作在4.5V至60V输入电源
  • 3.3V固定输出电压
  • 1A输出电流
  • 600kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • 漏极开路/RESET输出
  • 过流、高温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完备安装并经过测试

应用/用途

  • 应用
  • 汽车
  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 家庭影院
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业过程控制

描述

MAX17502E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17502E高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,评估板从4.5V至60V输入电源产生固定3.3V、负载电流高达1A的输出。MAX17502E采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17502E评估板 Nov 16, 2017