回到顶部
MAX17501G评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17501G评估板 | Dec 11, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 工作在14V至60V输入电源
- 12V输出电压
- 500mA输出电流
- 600kHz开关频率
- 使能/UVLO输入
- 电阻可编程UVLO门限
- 漏极开路/RESET输出
- 过流、高温保护
- 经过验证的PCB布局
- 完备安装并经过测试
应用/用途
- 汽车
- 基站、VOIP、电信
- 电池供电设备
- 通用负载点电源
- 家庭影院
- HVAC与楼宇控制
- 工业过程控制
描述
MAX17501G评估板提供经过验证的设计,用于评估MAX17501G高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,采用TDFN封装。评估板从14V至60V输入电源产生固定12V、负载电流高达500mA的输出。评估板工作在600kHz固定频率,有效效率和元件尺寸。评估板采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17501G评估板 | Dec 11, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。