回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17501AMAX17501E评估板 Oct 29, 2013
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
  • 工作在4.5V至60V输入电源
  • 3.3V固定输出电压
  • 500mA输出电流
  • 600kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • 漏极开路/RESET输出
  • 过流、高温保护
  • PFM/PWM (MAX17501A EV Kit)
  • PWM (MAX17501E EV Kit)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完备安装并经过测试
  • 应用/用途

    • 汽车
    • 基站、VOIP、电信
    • 电池供电设备
    • 通用负载点电源
    • 家庭影院
    • HVAC与楼宇控制
    • 工业过程控制

    描述

    MAX17501A/MAX17501E评估板(EV kits)提供经过验证的设计,用于评估MAX17501A/MAX17501E高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,评估板采用这些器件从4.5V至60V输入电源产生固定3.3V、负载电流高达500mA的输出。MAX17501A支持PFM控制架构;MAX17501E则采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX17501AMAX17501E评估板 Oct 29, 2013