回到顶部
MAX17497A评估板
主要特征
- +85V至+265V AC输入电压范围
- 两路非隔离输出
- +12V,提供高达300mA电流(VOUT1)
- +3.3V,提供高达600mA电流(VOUT2)
- 250kHz开关频率
- RESETN开漏输出
- 欠压锁定(UVLO)
- 低成本反激设计
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 智能电表AC/DC电源
- 通用输入、离线式AC-DC电源
- 宽范围DC输入、反激/boost工业电源
描述
MAX17497A评估板(EV kit)用于演示离线式AC-DC反激转换器MAX17497A,器件集成降压稳压器。评估板电路采用MAX17497AATE电流模式、固定频率反激转换器,器件采用带裸焊盘的16引脚TQFN封装。
评估板演示IC的逐周期限流、软启动和UVLO功能,优化用于通用型离线电源(+85V AC至+265V AC)设计。评估板电路可配置成+12V和+3.3V输出电压,分别提供最高300mA和600mA的电流。
变压器次级+12V输出可以用作IC降压稳压器的输入,在VOUT2提供+3.3V输出。
注意:评估板设计工作在高压条件下,评估板及其连接设备可能存在危险的电压。用户在给评估板上电或连接电源时需严格遵循高压设备操作安全流程。
出现严重故障或失效条件下,评估板可能消耗非常大的功率,从而导致器件高速溅出。操作评估板时应小心谨慎,避免人员伤害。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17497A评估板 | Aug 25, 2015 |