回到顶部

MAX17480评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17480评估板 Sep 17, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 双路/三路输出、固定频率控制器
  • AMD移动SVI兼容的串行接口
  • 0至1.550V输出电压范围(7位片内DAC)
  • 内核SMPS
    • 上电时可独立输出或组合输出
    • 真正的错相工作方式减小了输入电容
    • 瞬态相位重复功能减小了输出电容
    • 动态相位选择优化了工作/休眠模式下的效率
    • 可设置的交流和直流压降
    • 7V至24V输入电压范围
    • 36A负载电流(每相18A)
    • 精确的电流平衡及电流限制
    • 300kHz开关频率(每相)
    • 输出过压故障保护
  • NB SMPS
    • 为北桥核提供4A负载电流
    • 北桥SMPS工作在600kHz开关频率
  • 电源就绪(PWRGD)和热故障(/VRHOT)输出指示
  • 系统电源就绪(PGD_IN)输入
  • 欠压故障保护
  • 40引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 移动AMD SVI核电源
  • 多相CPU核电源
  • 笔记本电脑/台式计算机
  • 电压定位,降压型转换器

描述

MAX17480评估板(EV kit)演示了大功率、三输出、笔记本CPU电源应用电路,该电路可为AMD®移动串行VID接口(SVI)的CPU核供电。DC-DC转换器对高压电池和/或交流适配器进行降压,提供精确的低压CPU核电源。MAX17480评估板符合AMD移动SVI CPU的瞬态电压规范要求,提供电源就绪指示、电压调节器热故障监测(/VRHOT)以及电源就绪输出(PWRGD)。MAX17480评估板包括一个用于CPU核(VCORE0)的两相大电流开关模式电源(SMPS)和一个用于北桥(NB)核的4A内部开关SMPS。用于CPU核的两相SMPS采用180°错相工作方式,实现真正的交错工作,最大程度地减小了输入电容。

输出电压可通过2线串行接口动态调整,允许开关调节器独立设置为不同电压。可编程摆率控制器能够实现VID码之间的受控转换。SVI还允许每个调节器独立设置为低功耗跳脉冲状态。

软启动功能可抑制浪涌电流,无源关断能够使输出电压放电回落至0而不会产生负压振铃。MAX17480评估板具有增益可调的有源电压定位功能,可降低功耗以及对大容量输出电容的要求。MAX17480为CPU核提供带闭锁功能的输出欠压故障保护、过压故障保护以及热过载保护。该器件还具有电压调节器电源就绪(PWRGD)输出。

该评估板是完全安装并经过测试的PCB,在7V至24V电池输入范围内可提供数字可调的0至1.550V输出电压范围(7位片内DAC)。核电源SMPS的每一相均工作在300kHz开关频率,提供高达18A输出电流,两相可输出36A电流。4A内部开关SMPS工作在600kHz开关频率,提供高达4A输出电流。评估板具有优异的电源和负载瞬态响应特性。该评估板还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为测试MAX17480的性能提供简洁的图形用户界面(GUI)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17480评估板 Sep 17, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心