回到顶部
主要特征
- 单相、快速响应Quick-PWM™
- 增益可调的有源电压定位—独立于直流电源和瞬变控制
- 高速、高精度和高效率特性
- 只需少数大尺寸输出电容
- 7V至24V输入电压范围
- 0.3375V至1.1250V输出电压范围(6位DAC)
- 可输出14A负载电流
- 300kHz开关频率
- 电源就绪(PWRGD)指示
- 热故障(/VRHOT)输出
- 输出过压、欠压故障保护
- 28引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm)
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 2至4节Li+电池至处理器核电源转换器
- 图形处理器核(GPU)电源
- 笔记本/台式机/服务器
- 电压定位降压型转换器
描述
MAX17409评估板(EV kit)用于演示大功率、可动态调节的单相NVIDIA®图形处理器供电电路。这款DC-DC转换器能够对较高的电池电压和/或5V系统电源电压进行降压转换,产生精确的低压CPU核电源。MAX17409评估板符合NVIDIA的瞬态电压要求,具有电源就绪指示信号、电压调节器热监测(/VRHOT)以及电源就绪输出(PWRGD)。MAX17409评估板具有增益可调的有源电压定位功能,降低了功耗以及对大体积输出电容的要求。一个内部运放提供DAC缓冲输出并精确控制所有输出电压瞬变的摆率,包括VID码之间的转换、启动和关断。精确的摆率控制可“及时”响应新的DAC设置,使电池浪涌电流降至最低。
MAX17409提供欠压故障、过压故障以及热过载保护功能。器件还包含电压调节器的电源电压就绪输出(PWRGD)。
完全安装并经过测试的PCB能够从7V至24V电池输入产生0.3375V至1.1250V数字可调输出(6位板载DAC)。每相控制器可提供高达14A的输出电流。该评估板工作在300kHz开关频率,具有优异的电源和负载瞬态响应特性。
MAX17409提供欠压故障、过压故障以及热过载保护功能。器件还包含电压调节器的电源电压就绪输出(PWRGD)。
完全安装并经过测试的PCB能够从7V至24V电池输入产生0.3375V至1.1250V数字可调输出(6位板载DAC)。每相控制器可提供高达14A的输出电流。该评估板工作在300kHz开关频率,具有优异的电源和负载瞬态响应特性。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17409评估板 | Mar 23, 2010 |