回到顶部

MAX17250 评估套件,器件采用TDFN封装

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17250 评估套件,器件采用TDFN封装 Mar 25, 2019
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
  • 评估采用14引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX17250 IC
  • 2.7V至18V输入电压范围
  • 3V至18V可配置输出电压
  • 高达3.5A/2.7A/1.85A输入峰值电流
  • 经过验证的4层1.5-oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 1或2节锂离子电池应用
  • 电池供电物联网(IoT)设备
  • 蜂鸣器/报警器驱动器
  • 数码相机
  • 显示屏电源

描述

MAX17250 TDFN评估套件(EV kit)用于评估采用TDFN封装的MAX17250 IC。MAX17250为高效、低静态电流、同步升压型DC-DC转换器,具有真关断(Shutdown™)、可编程输入限流和短路保护。MAX17250评估套件工作在2.7V至18V输入电压范围,取决于具体负载。评估套件提供3V至18V电阻可配置输出电压。输入峰值限流可设置为3.5A/2.7A/1.85A电流。评估套件已安装MAX17250ATD+ (TDFN)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17250 评估套件,器件采用TDFN封装 Mar 25, 2019