回到顶部
主要特征
- 5.6V至36V宽输入电压范围
- 强制PWM或跳脉冲工作模式
- 可编程开关频率(默认值为2.2MHz)
- 电源就绪输出
- 4层2oz铜
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 壁式变压器稳压
描述
MAX17243评估板(EV kit)演示MAX17243高压、电流模式、低工作电流的降压型转换器。评估板工作在5.6V至36V输入范围,输出设置为5V @ 3A。
评估板已安装MAX17243ATPA/V+。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17243评估板 | Oct 11, 2016 |