回到顶部

MAX17242评估板
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
  • 3.5V至36V宽输入电压范围
  • 跳脉冲模式下,96%峰值效率@ 3.5V输入
  • 强制PWM或跳脉冲工作模式
  • 可编程开关频率(默认值为400kHz)
  • 可选扩频优化EMI性能
  • FSYNC输入和电源就绪输出
  • 经过验证的4层2oz铜PCB布局
  • 演示950mil × 835mil方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 壁式变压器稳压

描述

MAX17242 评估板(EV kit)演示MAX17242高压、电流模式、低工作电流的降压型转换器。评估板工作在3.5V至36V输入范围,输出设置为3.3V @ 2A。

评估板已安装MAX17242ETPB。