回到顶部

MAX17232 / MAX17233评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17232 / MAX17233评估板 Mar 21, 2016

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 双路、同步降压控制器,工作在180°错相,降低开关噪声
  • 6V至36V宽输入电源范围
  • Buck输出电压:5V和3.3V固定电压/1V至10V可调
  • 电流模式控制器,带有强制PWM和跳脉冲模式
  • 通过电阻设定频率:1MHz至2.2MHz
  • 跳脉冲模式下,89%峰值效率@ 6V输入
  • FSYNC输入和电源就绪输出
  • 经过验证的4层2oz铜PCB布局
  • 演示2800mil × 1300mil方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 壁式变压器稳压

描述

MAX17233评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路板,用于评估MAX17233高压、双路同步降压控制器。评估板设置为利用6V至36V输入电压范围提供5V和3.3V输出电压。每路buck电源轨可提供高达5A负载电流。评估板的两个buck转换器均设置为2.2MHz开关频率。提供各种跳线,帮助评估MAX17233 IC的特性。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17232 / MAX17233评估板 Mar 21, 2016

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心