回到顶部
MAX17227A 评估套件
主要特征
- 评估6引脚WLP封装的MAX17227A
- 400mV至5.5V输入电压范围
- 2.3V至5.5V可配置输出电压
- 输出电流高达1A
- 经过验证的2层、1oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 临床医疗仪器
- 消费类
- 紧急照明
- 工业
- IoT传感器
- 医疗
- NB IoT
- 可穿戴音频
- WiFi模块
描述
MAX17227A WLP评估套件(EV kit)用于评估WLP封装的MAX17227A IC。MAX17227A为nanoPower boost升压转换器,电感峰电流可达2A,提供真关断(True Shutdown™)模式。评估套件工作在400mV至5.5V输入电压范围,具体取决于负载。3kΩ负载时,典型启动电压为0.88V。评估套件提供2.3V至5.5V电阻可配置输出电压。关于输出电压设置的详细信息,请参阅MAX17227A IC数据手册。评估套件已安装MAX17227AANT+。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17227A 评估套件 | Aug 19, 2020 |