回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224 and MAX17225 Sep 23, 2020
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
  • 一块电路板上两个独立电路
    • 评估采用6引脚µDFN封装的MAX17220–MAX17225 IC家族
    • 评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX17220–MAX17225 IC家族
  • 400mV至5.5V输入电压范围
  • 1.8V至5V可配置输出电压,步长为100mV
  • 高达100mA/225mA/425mA输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 电池供电医疗设备
  • 低功耗无线通信产品
  • 光学心率监测(OHRM) LED驱动器
  • 原电池便携系统
  • 二次电池便携系统
  • RTC/报警器超级电容备份
  • 微小、低功耗IoT传感器
  • 可穿戴设备

描述

MAX17222评估板(EV kit)评估MAX17220–MAX17225 IC家族超低静态电流升压型DC-DC转换器。MAX17222评估板具有两个独立电路评估MAX17220–MAX17225家族的不同IC封装。评估板上两个电路的输入范围均为400mV至5.5V,取决于负载,3kΩ负载时的典型启动电压为0.88V。每个电路提供电阻可配置的输出电压,范围为1.8V至5V,步长为100mV。

评估板已安装MAX17222ELT+和MAX17225ENT+。

简化框图

MAX17222EVKIT: Photo MAX17222EVKIT: Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX17220/MAX17221/MAX17222/MAX17223/MAX17224 and MAX17225 Sep 23, 2020