回到顶部
主要特征
- +2.3V至+4.2V输入范围
- 高性能PWM升压调节器
- 高性能PWM反相调节器
- 1.4MHz开关频率
- 关断控制
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 汽车导航
- OLED显示器
- 电话,DSC显示器
描述
MAX17116评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴PCB,用于评估MAX17116双路输出DC-DC电源,该器件适用于有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)显示器,提供12引脚、带裸焊盘的UTDFN封装。评估板包括两路开关模式电源(SMPS)输出、一路固定4.6V输出的PWM升压调节器和一路可调(-5.4V至-1.5V)输出的PWM反相调节器。评估板采用+2.3V至+4.2V单电源供电。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17116评估板 | May 09, 2011 |