回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17103评估板 May 22, 2009
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
  • +2.3V至+5.5V输入范围
  • 输出电压
    • 在+2.7V输入下具有+8.5V、250mA输出(升压开关调节器)
    • +23V、20mA输出(正电荷泵)
    • -6V、20mA输出(带负线性稳压控制器的负电荷泵)
    • +4.25V大电流运算放大器输出(±200mA (典型值))
  • 通过电阻可调节开关调节器、运算放大器输出以及VGL和LDOO电压
  • 三路高压电平转换缓冲器
  • 1.2MHz升压开关频率
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 笔记本电脑显示器

描述

MAX17103评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,提供有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD)应用所需的电压和功能。评估板带有高性能升压调节器、350mA低压差线性稳压器、高速运算放大器(op amp)、用于TFT栅极导通电源的正电荷泵、用于TFT栅极关断电源的带负线性稳压控制器的负电荷泵、以及高压电平转换扫描驱动器。

评估板工作在+2.3V至+5.5V的直流电源电压下。升压开关调节器在+2.7V输入下可提供+8.5V输出电压和至少250mA电流。正电荷泵可提供+23V输出电压和至少20mA电流。带负线性稳压控制器的负电荷泵可提供-6V输出电压和至少20mA电流。运算放大器输出电压为+4.25V,具有±200mA (典型值)的输出短路电流。高压电平转换扫描驱动器对三路逻辑输入进行缓冲,将其转换为驱动TFT-LCD行逻辑所需的电平。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17103评估板 May 22, 2009