回到顶部

MAX17083评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17083评估板 Jun 25, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 2.4V至5.5V输入范围
  • 配置为1.1V输出电压
  • 可调输出电压范围(0.75V至2.7V)
  • 5A输出电流
  • 效率为90% (VIN = 3.3V,负载电流为2A时VOUT = 1.1V)
  • 1MHz开关频率
  • 引脚可选的四种开关频率(500kHz、750kHz、1MHz以及1.5MHz)
  • 使能输入
  • 电源就绪输出指示(POK)
  • 小尺寸表贴元件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 低功率建筑照明
  • 上网本和网络PC
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • PDA与移动通信
  • 便携式游戏机
  • 超便携移动PC

描述

MAX17083评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示MAX17083的5A典型应用电路。MAX17083是一款DC-DC转换器,对系统的3.3V或5V输入电压进行降压,以满足低电压、低功耗应用。

MAX17083评估板从2.4V至5.5V输入产生1.1V输出电压。器件能够以超过90%的效率提供最高5A的输出电流。通过跳线JU4编程,评估板可工作在1MHz的开关频率下,具有优异的电源和负载瞬态响应。该评估板还可以通过改变SET引脚以及电阻R3和R4,对0.75V至2.7V之间的可调输出电压进行评估。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17083评估板 Jun 25, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com