回到顶部

MAX17075评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17075评估板 May 07, 2009
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
  • +2.5V至+5.5V输入电压范围
  • 输出电压(+4.5V至+5.5V输入电压)
    • +13V、500mA输出(升压开关调节器)
    • +30V、30mA输出(正电荷泵)
    • -7V、60mA输出(负电荷泵)
    • 大电流运放(±500mA峰值电流)
  • 1.2MHz开关频率
  • 可通过电阻调节所有输出电压
  • 逻辑控制的高压开关,延时由电容控制
  • 小尺寸表贴元件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

描述

MAX17075评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板,为LCD监视器和LCD TV中的有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)面板提供所需的电压和功能。评估板包含升压开关调节器、用作TFT栅极开启电源的2阶正电荷泵、用作TFT栅极关闭电源的单阶负电荷泵以及大电流运算放大器。此外还包含逻辑控制高压开关阵列,其延时由电容控制,用于栅极驱动正电源。高压开关输出端接有容性假负载,便于测试不连接面板的情况。

MAX17075评估板采用+2.5V至+5.5V直流电源供电。+5V (±10%)标称输入电压下,升压开关调节器可提供+13V输出电压和500mA电流;正电荷泵可提供+30V输出电压和30mA电流;负电荷泵可提供-7V输出电压和60mA电流;大电流运放输出+6.5V电压,具有500mA的源出或吸入峰值电流。高压开关阵列由外部逻辑控制。

MAX17075工作于1.2MHz开关频率,允许使用小型表贴元件。MAX17075的薄型QFN封装(最高0.8mm)和小尺寸外部元件使电路的高度低于3mm。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17075评估板 May 07, 2009