回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17062评估板 | Oct 23, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 效率高达97%
- +2.6V至+5.5V输入范围
- 输出电压可在VIN至20V范围内调节
- 输出电压(+4.5V至+5.5V输入)
- +15V,600mA
- +29V,30mA (正电荷泵)
- -15V,30mA (负电荷泵)
- 1.2MHz开关频率(可选择:640kHz或1.2MHz)
- 可调节软启动
- 0.01µA IC关断电流(典型值)
- 经过完全安装和测试
应用/用途
- LCD监视器面板表
- LCD TV板
- 笔记本电脑显示器
描述
MAX17062评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴印刷电路板(PCB),提供薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD) TV板所需的电压和功能。评估板包括一路脉宽调制(PWM)降压型开关调节器、一路升压型开关调节器、一路单级正电荷泵用于TFT栅极导通电源、一路单级负电荷泵用于TFT栅极关断电源。
评估板工作于+4.5V至+5.5V直流电源电压,工作于1.2MHz开关频率。升压型开关调节器配置为+15V输出,能从+4.5V输入提供600mA电流。正电荷泵配置为+29V输出,提供30mA电流。负电荷泵配置为-15V输出,提供30mA电流。
MAX17062评估板提供低静态电流和高转换效率(90%)。高开关频率允许使用微小的表贴元件。
评估板工作于+4.5V至+5.5V直流电源电压,工作于1.2MHz开关频率。升压型开关调节器配置为+15V输出,能从+4.5V输入提供600mA电流。正电荷泵配置为+29V输出,提供30mA电流。负电荷泵配置为-15V输出,提供30mA电流。
MAX17062评估板提供低静态电流和高转换效率(90%)。高开关频率允许使用微小的表贴元件。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17062评估板 | Oct 23, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。