回到顶部

MAX17024评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17024评估板 Mar 12, 2009
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
  • 7V至24V输入范围
  • 具有快速瞬态响应的Quick-PWM
  • 可动态选择1.5V/1.05V输出
  • 可动态调节输出电压(0至0.9VIN)
  • 10A输出电流
  • 92%效率(VIN = 12V, VOUT = 1.5V,5A)
  • 300kHz开关频率
  • 电源就绪指示(PGOOD)
  • 薄型表贴器件
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • DDR存储器—VDDQ或VTT
  • GPU核电源
  • I/O和芯片组供电电源
  • 笔记本电脑
  • 负载点应用
  • 降压型电源

描述

MAX17024评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用来演示MAX17024的10A典型应用电路。MAX17024为DC-DC转换器,能够将较高的电池电压转换成笔记本电脑CPU核、芯片组或内存偏置所需的低供电电压。

MAX17024评估板输入为7V至24V的电池电压,输出为动态可调的1.5V/1.05V电压。输出电流高达10A,效率高于92%。通过单一电阻编程,评估板可以工作在300KHz开关频率,具有极佳的电源和负载瞬变响应。改变电阻R1、R2和R3后可以调节外部基准输入,使评估板用于评估其它动态输出电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17024评估板 Mar 12, 2009