回到顶部

MAX17014评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17014评估板 Feb 06, 2008
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
  • +10.8V至+13.2V输入范围
  • 输出电压
    • +3.3V,2A (降压型开关调节器)
    • +16V,1.5A (升压型开关调节器)
    • +35V,50mA (正电荷泵)
    • -6V,100mA (负电荷泵)
  • 可调节输出电压(通过外部电阻)
  • 1.2MHz开关频率(可选择600kHz)
  • 两路高速运算放大器
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过完全安装和测试

应用/用途

  • LCD监视器面板表
  • LCD TV板

描述

MAX17014评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB),提供薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD) TV板所需的电压和功能。评估板包括一路降压型开关调节器、一路升压型开关调节器、一路两级正电荷泵用于TFT栅极导通电源、一路单级负电荷泵用于TFT栅极关断电源,以及两路大电流运算放大器(op amp)。

评估板工作于+10.8V至+13.2V直流电源电压。降压型开关调节器配置为+3.3V输出,可提供至少2A电流。升压型开关调节器配置为+16V输出,可提供至少1.5A电流。正电荷泵配置为+35V输出,可提供至少50mA电流。负电荷泵配置为-6V输出,可提供至少100mA电流。高工作频率(1.2MHz)允许使用纤小的表贴元件,使LCD板设计的厚度最小化。

评估板提供两路高性能运算放大器,设计用于驱动LCD背板(VCOM)。VCOM放大器的电源来自升压开关调节器输出。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17014评估板 Feb 06, 2008