回到顶部

MAX17007A评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17007A评估板 Jan 13, 2009
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
  • 输入范围:7V至24V
  • 预置/可调/动态输出电压(OUT1)
  • 预置/可调输出电压(OUT2)
  • 每路输出电流可达12A
  • 组合工作模式下输出电流可达24A
  • 效率为91% (VIN = 12V,VOUT1 = 1.2V,5A电流)
  • 效率为92% (VIN = 12V,VOUT2 = 1.5V,5A电流)
  • 电源就绪指示(PGOOD1和PGOOD2)
  • 小尺寸表贴元件
  • 完全安装并经过测试
  • 无铅并符合RoHS标准

应用/用途

  • 2节至4节Li+电池供电设备
  • 5V与3.3V电源
  • GPU核电源
  • 低功耗I/O电源
  • 笔记本电脑

描述

MAX17007A评估板(EV kit)用于演示MAX17007A的标准12A应用电路。该DC-DC转换器可对高电池电压进行降压,产生笔记本所需的低压核电源或芯片组/RAM偏置电源。

MAX17007A评估板在默认状态下提供双路独立输出(OUT1和OUT2),电池电压输入范围为7V至24V。OUT1配置为动态1V/1.2V输出,OUT2预置在1.5V输出,每路输出至少可提供12A电流。OUT1和OUT2输出分别工作在270kHz和330kHz开关频率。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17007A评估板 Jan 13, 2009