回到顶部
主要特征
- 完整的DDR电源:VDDQ、VTT及VTTR
- VIN范围为7V至20V
- 300kHz开关频率
- 独立的关断及待机控制
- 过压保护(OVP)
- 开漏、电源就绪输出指示(PGOOD1及PGOOD2)
- 薄型表面贴装器件
- 完全组装并经过测试
应用/用途
- DDR、DDR2和DDR3存储器电源
- 笔记本电脑
- SSTL存储器供电
描述
MAX17000评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用来演示MAX17000 DDR存储器电源的特性。评估板提供了一个完整DDR存储器系统所需的稳压电源。评估板可生成主存储器电压(VDDQ),跟踪吸入/源出终端电压(VTT)以及基准电压(VTTR)。
该开关模式电源(SMPS)稳压器工作在300kHz开关频率,提供预置1.8V VDDQ (OUT)主存储器电压,能够提供10A输出电流。终端稳压器提供0.9V VTT电源,可以吸收/源出2A电流。终端基准缓冲器提供0.9V VTTR电源,可以吸收/源出3mA电流。
评估板需要7V至20V (IN)输入电压和低功率5V (VDD)偏置电源。
该开关模式电源(SMPS)稳压器工作在300kHz开关频率,提供预置1.8V VDDQ (OUT)主存储器电压,能够提供10A输出电流。终端稳压器提供0.9V VTT电源,可以吸收/源出2A电流。终端基准缓冲器提供0.9V VTTR电源,可以吸收/源出3mA电流。
评估板需要7V至20V (IN)输入电压和低功率5V (VDD)偏置电源。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17000评估板 | Nov 20, 2008 |