回到顶部

MAX16977评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16977评估板 May 21, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 3.5V至36V宽输入供电范围
  • 可通过引脚调节输出电压
  • 可调节开关频率(默认2.2MHz)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车
  • 高压输入DC-DC转换器
  • 工业/军用产品
  • 负载点应用

描述

MAX16977评估板(EV kit)用于演示MAX16977 2A、电流模式、集成高边开关的降压转换器。评估板工作在3.5V至36V较宽的输入电压范围。评估板工作在2.2MHz开关频率,输出电压5V时可提供2A负载电流。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16977评估板 May 21, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心