回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16974评估板 Jan 18, 2011
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
  • 3.5V至28V较宽的直流电压范围
  • 可承受42V输入瞬态电压
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车
  • 工业

描述

MAX16974评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX16974高压、2.2MHz、2A、低工作电流汽车应用降压转换器。器件设计工作于3.5V至28V输入电压,空载时仅消耗35µA静态电流。开关频率从220kHz至2.2MHz可调,输出电压可通过引脚设置在5V固定电压或1V至10V可调。评估板初始设置为工作在2.2MHz,5V输出。

评估板PCB已安装MAX16974AUE/V+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16974评估板 Jan 18, 2011