产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 集成专用充电和主机充电器端口检测电路
- 支持500mA至3A充电电流
- USB 2.0兼容LS/FS和HS工作模式
- HVBUS输出上提供电池短路、对地短路和过流保护
- HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
- USB供电或用户提供电源
- 完全安装并经过测试
- 经过验证的PCB布局
应用/用途
- 车载联网
- 车载无线电与导航
- 远程信息处理
- USB集线器
描述
MAX16971评估板(EV kit)演示MAX16970/MAX16971车载USB 2.0保护器IC。器件支持高速、全速和低速工作模式。此外,器件也包括支持对消费类设备进行快速充电的集成电路,兼容Apple® 1A专用充电模式、USB-IF主机充电器端口检测协议以及China YD/T 1591-2009标准。专用充电模式具有自动检测功能,根据连接的便携式设备(PD)自动选择正确的专用充电协议。型号中带有GEEB和GTEB后缀的器件也支持按照USB-IF OTG规范独立控制+5V总线,以及增加对Apple 2.1A专用充电的支持。
评估板已安装MAX16971GEEA/V+,利用板载MAX15007A车载稳压器提供IN逻辑电源。可联系工厂免费索要引脚兼容的MAX16970/MAX16971 IC变体型号样品,提供附加专用充电模式功能和低电平有效使能逻辑。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。