回到顶部
MAX16955评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16955评估板 | Feb 07, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 6V至36V输入范围
- 输出电压为5V时,可提供高达5A的输出电流
- 400kHz开关频率
- 可选择强制固定频率PWM模式、跳脉冲模式或外同步模式
- 电源就绪LED指示器
- 使能输入
- 逐周期电流限制以及热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 汽车
- 工业
- 军品
- 负载点
描述
MAX16955评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包括用于评估MAX16955同步PWM降压控制器的所有元件。器件采用16引脚TSSOP封装,带有裸焊盘,用于改善散热性能。
正常工作时,评估板需要一个6V至36V电源。评估板配置为5V输出,并可提供高达5A的输出电流。评估板可通过简单配置,使控制器工作在连续PWM模式、跳脉冲模式或外同步模式。控制器开关频率设置为400kHz。评估板带有一个跳线器,用于使能电路,LED用于监视电源就绪输出。
正常工作时,评估板需要一个6V至36V电源。评估板配置为5V输出,并可提供高达5A的输出电流。评估板可通过简单配置,使控制器工作在连续PWM模式、跳脉冲模式或外同步模式。控制器开关频率设置为400kHz。评估板带有一个跳线器,用于使能电路,LED用于监视电源就绪输出。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16955评估板 | Feb 07, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。