回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 评估MAX16930MAX16931 Sep 14, 2016

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 双路、同步降压控制器,采用180°错相工作,降低开关噪声
  • 预升压控制器保证在低输入电压下正常工作
  • 3.5V至36V宽输入电源范围
  • 降压输出电压:5V和3.3V固定电压或1V至10V可调整
  • 电流模式控制器,具有强制PWM和跳脉冲模式
  • 电阻可编程频率范围:1MHz至2.2MHz
  • 频率同步输入
  • 独立使能输入
  • 电压监控PGOOD_输出
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 汽车电源POL应用

描述

MAX16930评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的应用电路板,用于评估带有预升压、高压、双路同步降压控制器MAX16930。该评估板设置为从3.5V至36V (无预升压)输入电压产生5V和3.3V。预升压电路在输入电压低于10V时维持10V电源电压。每路降压电源可为负载提供5A电流。提供的多个跳线有助于评估MAX16930 IC的特性。

简化框图

Technical Docs

数据资料 评估MAX16930MAX16931 Sep 14, 2016

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com