回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16922评估板 Mar 23, 2010
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
  • 6V至18V输入电压范围
  • 抛负载保护电路能够承受高达45V输入瞬变
  • 5V、1.2A输出(来自DC-DC1的OUT1)
  • 3.3V、600mA输出(来自DC-DC2的OUT2)
  • 2.5V、300mA输出(来自LDO1的OUT3)
  • 1.8V、300mA输出(来自LDO2的OUT4)
  • 180°错相工作降低对输入电容的需求
  • 2.2MHz开关频率
  • 强制PWM和跳脉冲模式
  • 使能输入(EN)
  • 电源就绪复位输出(/RESET)
  • 评估20引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装的MAX16922
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车

描述

MAX16922评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含了评估MAX16922 IC所需的所有必要器件。MAX16922为双输出、降压型DC-DC转换器,带有两路低压差(LDO)线性稳压器。评估板采用6V至18V、3A直流电源供电。评估板设计能够承受高达45V的抛负载。

评估板出厂时安装了MAX16922ATPE/V+。该版本MAX16922的第一路降压型DC-DC转换器(DC-DC1)可提供5V、1.2A输出;第二路降压型DC-DC转换器(DC-DC2)可提供3.3V、600mA输出。第一路LDO线性稳压器(LDO1)可提供2.5V、300mA输出;第二路LDO线性稳压器(LDO2)可提供1.8V、300mA输出。MAX16922工作在2.2MHz开关频率,两个DC-DC转换器按照180°错相开关操作。DC-DC2可以工作在PWM模式,防止AM频带干扰,也可以工作在高效跳脉冲模式。评估板包括一个使能输入(EN)和一个电源就绪复位输出(/RESET),用于监测两个DC-DC转换器的输出电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16922评估板 Mar 23, 2010