回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
主要特征
- 5.5V至18V输入范围,可承受45V瞬态电压
- 3.3V @ 150mA输出(DC-DC1的OUT1)
- 5V @ 600mA输出(DC-DC2的OUT2)
- 3.3V @ 1.5A输出(DC-DC3的OUT3)
- 5V @ 150mA输出(LDOA的OUTA)
- 电源就绪LED指示,用于指示所有降压转换器和LDO
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 汽车导航系统
- 车载无线装置
描述
MAX16920B评估板(EV kit)是一款已经安装并经过测试的PCB,用于评估MAX16920B电源管理IC,该IC适用于汽车无线装置,包含三路降压转换器、一路线性稳压器(LDO)和一路过压保护。
评估板已安装MAX16920BATJ/V+,开关频率为2.2MHz。如需评估400kHz开关频率器件,请联系工厂索取引脚兼容的MAX16920AATJ/V+免费样品。评估MAX16920A时,提供了额外的电容和电感。
评估板已安装MAX16920BATJ/V+,开关频率为2.2MHz。如需评估400kHz开关频率器件,请联系工厂索取引脚兼容的MAX16920AATJ/V+免费样品。评估MAX16920A时,提供了额外的电容和电感。