回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16909评估板 Nov 08, 2011
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
  • 3.5V至36V较宽的输入电压范围
  • 引脚可编程调节输出电压
  • 可调节开关频率(默认400kHz)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车
  • 高压输出DC-DC转换器
  • 工业/军用产品
  • 负载点应用

描述

MAX16909评估板(EV kit)用于评估MAX16909 3A、电流模式降压转换器(集成高边开关)。评估板工作在3.5V至36V较宽的输入电压范围,开关频率为400kHz,输出电压为1.8V时能够提供3A电流。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16909评估板 Nov 08, 2011