回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16907评估板 May 03, 2011
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
  • 3.5V至36V较宽的输入电压范围
  • 引脚可编程的可调输出电压
  • 可调整开关频率(默认2.2MHz)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车
  • 高压输出DC-DC转换器
  • 工业/军用产品
  • 负载点应用

描述

MAX16907评估板(EV kit)用于演示MAX16907 3A、电流模式、内置高边开关的降压转换器。评估板工作在3.5V至36V宽输入电压范围,开关频率为2.2MHz,输出电压为3.3V时可提供高达3A的电流。

评估板出厂时使能扩频模式,有助于降低EMI。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16907评估板 May 03, 2011