回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16904评估板 Aug 19, 2020
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
  • 高达+42V的输入电源范围
  • 提供高达600mA的输出电流
  • +5V输出
  • 2.1MHz开关频率
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车
  • 高压输入DC-DC转换器
  • 工业
  • 军品

描述

MAX16904评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX16904 2.1MHz高压、微型buck转换器,器件采用16引脚TSSOP封装。所有器件标称工作在汽车级温度范围,评估板带有多个测试点。

评估板PCB在出厂时安装了MAX16904RAUE50/V,输出电压固定为+5V。只需稍许更改元件,即可安装固定+3.3V输出的器件,可联系工厂申请引脚兼容的MAX16904SAUE50/V+、MAX16904SAUE33/V+以及MAX16904RAUE33/V+免费样品进行评估。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16904评估板 Aug 19, 2020