回到顶部
MAX16903评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16903评估板 | Oct 29, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 输入电源范围高达+42V
- 输出电流高达1A
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 汽车
- 高压输入DC-DC转换器
- 工业
- 军品
描述
MAX16903评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用16引脚TSSOP封装的2.1MHz、高压、迷你型buck转换器MAX16903。评估板上的所有元件均工作在汽车级温度范围,此外还提供多个测试点,便于评估。
评估板PCB预装了MAX16903RAUE50/V+。评估板输出为固定的+5V电压,替换少许元件后还可安装+3.3V固定输出版本的器件。如需评估引脚兼容的MAX16903SAUE50/V+、MAX16903SAUE33/V+和MAX16903RAUE33/V+器件,请联系工厂申请免费样品。
评估板PCB预装了MAX16903RAUE50/V+。评估板输出为固定的+5V电压,替换少许元件后还可安装+3.3V固定输出版本的器件。如需评估引脚兼容的MAX16903SAUE50/V+、MAX16903SAUE33/V+和MAX16903RAUE33/V+器件,请联系工厂申请免费样品。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16903评估板 | Oct 29, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。