回到顶部

MAX1639评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1639评估板 Feb 01, 1998

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • +4.5V to +5.5V Input Voltage Range
  • 2.5V Output Voltage (1.1V to 4.0V adjustable)
  • 8A Output Current
  • Power-Good Output
  • 600kHz Switching Frequency
  • 16-Pin Narrow SO Package
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • GTL总线端接
  • LAN服务器
  • 本地DC-DC转换器,用于CPU
  • 工作站

描述

The MAX1639 evaluation kit (EV kit) provides a 2.5V output voltage from a +4.5V to +5.5V input supply. It delivers up to 8A output current with greater than 90% efficiency. Features include pin-selectable switching frequencies of 300kHz, 600kHz, and 1MHz, as well as current-mode operation for superior load- and line-transient response. This EV kit operates at 600kHz switching frequency. It can also be used to evaluate other output voltages by changing the feedback resistors R2 and R3.

This EV kit is fully assembled and tested, and is offered in a 16-pin narrow SO package.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1639评估板 Feb 01, 1998

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com