回到顶部

MAX1587A评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1587A评估板/评估系统 Feb 20, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 2.6V至5.5V单电源工作
  • 6路输出电源
    • VCC_I/O:3.3V/1.3A
    • VCC_MEM:2.5V/900mA
    • 可软件调整的VCC_CORE:0.7至1.475V/500mA
    • VCC_PLL:1.3V/35mA
    • VCC_SRAM:1.1V/40mA
    • 后备电池电源:30mA
  • 1MHz开关频率
  • 板载手动复位开关
  • 可选的板载上电顺序电路
  • 电源就绪输出
  • 低高度元件
  • SMBus/I²C兼容2线制串行接口
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 软件控制的核心电压调整
  • 经过安装与测试
  • 包括Windows 98SE/2000/XP兼容软件
  • 评估系统包括USB连接

应用/用途

  • 因特网应用和网络书(web-book)
  • PDA、掌上电脑和无线手持装置
  • 第三代智能蜂窝电话

描述

MAX1587A评估系统(EV system)包含有MAX1587A评估板(EV kit)和协同工作的Maxim CMAXQUSB板。

MAX1587A评估板是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板(PCB),用于评估电源管理IC (PMIC) MAX1587A。该芯片经过优化,用在基于微处理器的应用中。MAX1587A集成3路高性能同步降压DC-DC电源,2路低压差稳压器(LDO),一路电池后备电源和各种电源管理功能。

Maxim SMBus™接口板(CMAXQUSB)允许PC使用其并口来模拟SMBus/I²C兼容的2线制接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供专业的接口用于使用MAX1587A的功能。该软件基于菜单驱动,提供带有控制按钮和状态显示的完整的图形化用户界面(GUI)。

MAX1587A评估系统(MAX1587AEVCMAXQU)包括评估板和CMAXQUSB接口板。若您已具备SMBus接口,请定购MAX1587A评估板。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1587A评估板/评估系统 Feb 20, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com