回到顶部
主要特征
- 2.6V至5.5V单电源工作
- 6路输出电源
- VCC_I/O:3.3V/1.3A
- VCC_MEM:2.5V/900mA
- 可软件调整的VCC_CORE:0.7至1.475V/500mA
- VCC_PLL:1.3V/35mA
- VCC_SRAM:1.1V/40mA
- 后备电池电源:30mA
- 1MHz开关频率
- 板载手动复位开关
- 可选的板载上电顺序电路
- 电源就绪输出
- 低高度元件
- SMBus/I²C兼容2线制串行接口
- 易于使用的菜单驱动软件
- 软件控制的核心电压调整
- 经过安装与测试
- 包括Windows 98SE/2000/XP兼容软件
- 评估系统包括USB连接
应用/用途
- 因特网应用和网络书(web-book)
- PDA、掌上电脑和无线手持装置
- 第三代智能蜂窝电话
描述
MAX1587A评估系统(EV system)包含有MAX1587A评估板(EV kit)和协同工作的Maxim CMAXQUSB板。
MAX1587A评估板是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板(PCB),用于评估电源管理IC (PMIC) MAX1587A。该芯片经过优化,用在基于微处理器的应用中。MAX1587A集成3路高性能同步降压DC-DC电源,2路低压差稳压器(LDO),一路电池后备电源和各种电源管理功能。
Maxim SMBus™接口板(CMAXQUSB)允许PC使用其并口来模拟SMBus/I²C兼容的2线制接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供专业的接口用于使用MAX1587A的功能。该软件基于菜单驱动,提供带有控制按钮和状态显示的完整的图形化用户界面(GUI)。
MAX1587A评估系统(MAX1587AEVCMAXQU)包括评估板和CMAXQUSB接口板。若您已具备SMBus接口,请定购MAX1587A评估板。
MAX1587A评估板是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板(PCB),用于评估电源管理IC (PMIC) MAX1587A。该芯片经过优化,用在基于微处理器的应用中。MAX1587A集成3路高性能同步降压DC-DC电源,2路低压差稳压器(LDO),一路电池后备电源和各种电源管理功能。
Maxim SMBus™接口板(CMAXQUSB)允许PC使用其并口来模拟SMBus/I²C兼容的2线制接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供专业的接口用于使用MAX1587A的功能。该软件基于菜单驱动,提供带有控制按钮和状态显示的完整的图形化用户界面(GUI)。
MAX1587A评估系统(MAX1587AEVCMAXQU)包括评估板和CMAXQUSB接口板。若您已具备SMBus接口,请定购MAX1587A评估板。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1587A评估板/评估系统 | Feb 20, 2007 |