回到顶部

MAX1586A评估板/评估系统

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX1586A评估板/评估系统 Mar 13, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.6V至5.5V单电源工作
  • 7路输出电源
    • VCC_I/O:3.3V/1.3A
    • VCC_MEM:2.5V/900mA
    • 可软件调整的VCC_CORE:0.7至1.475V/500mA
    • VCC_PLL:1.3V/35mA
    • VCC_SRAM:1.1V/40mA
    • 可软件调整的VCC_USIM:0至3V/35mA
    • 后备电池电源:30mA
  • 1MHz开关频率
  • 带有手动复位开关
  • 可选择的电源排序电路
  • 电源就绪输出
  • 兼容于SMBus/I²C的2线串口
  • 软件提供易于操作的人机界面
  • 可通过软件控制核电压及USIM电压
  • 完全安装并经过测试
  • 包括Windows 98SE/2000/XP兼容软件
  • 还可用于评估MAX1586B
  • 评估系统包括USB连接

应用/用途

  • 因特网应用和网络书(web-book)
  • PDA、掌上电脑和无线手持装置
  • 第三代智能蜂窝电话

描述

MAX1586A评估板(EV kit)是一块经过完全测试与安装的表面安装PCB,用于评估电源管理IC (PMIC) MAX1586A。该芯片针对基于微处理器的应用优化。MAX1586A集成3路高性能同步降压DC-DC电源,3路低压差(LDO)稳压器,一路电池后备电源和各种电源管理功能。

MAX1586A评估系统(EV system)包含有MAX1586A评估板(EV kit)和协同工作的Maxim CMAXQUSB接口板。

Maxim SMBus™接口板(CMAXQUSB)允许PC使用其并口来模拟SMBus/I²C兼容2线制接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供专业的接口用于使用MAX1586A的功能。该软件基于菜单驱动,提供带有控制按钮和状态显示的完整的图形化用户界面(GUI)。

MAX1586AEVCMAXQU包括评估板和CMAXQUSB接口板。若您已具备SMBus接口,请定购MAX1586A评估板。

技术文档

数据资料 MAX1586A评估板/评估系统 Mar 13, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心