回到顶部

MAX1585评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1585评估板 Sep 01, 2004
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
  • 效率高达95%
  • 2.8V至5V输入电压范围
  • 主升压输出:5V或可调
  • 降压输出:1.5V或可调
  • 5V通用输出
  • CCD和LCD偏置输出(+15V/-7.5V)
  • 可选择的由MAX1801从控制器控制的通用输出
  • 1µA关断模式
  • 内置软启动控制
  • 所有输出均具有过载保护
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 3.3V至5V本地转换应用
  • 3V至5V GSM SIMM卡
  • 备用电池升压转换器
  • 电池供电应用
  • 闪存电源
  • 微型设备
  • PCMCIA卡
  • 白色LED电源

描述

MAX1585评估板是完全安装并经过测试的电路,可以接受2.8V至5V输出电压,并输出典型的数码相机所需要的所有输出电压。可提供的输出包括主升压输出(5V)、降压输出(1.5V)、通用3.3V输出、电荷耦合器件(CCD)和LCD偏置的+15V以及-7.5V、以及可选择的由MAX1801从控制器控制的通用输出。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1585评估板 Sep 01, 2004