回到顶部
主要特征
- 2MHz PWM开关频率
- 保证800mA输出电流
- 省电模式:脉冲群/跳脉冲/强制PWM模式
- 电压定位负载瞬变
- 5mVP-P输出纹波
- 小型2.2µH电感
- 10µF陶瓷输出电容
- 0.1µA低关断电流
- 零浪涌电流软启动
- 170ms (最小) /RESET输出
- 薄型QFN封装:4mm x 4mm x 0.8mm
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 蜂窝电话/智能电话
- 数码相机和便携式摄像机
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- MP3和DVD播放器
- PCMCIA卡
- PDA、掌上电脑与笔记本电脑
描述
MAX1572评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,用于评估MAX1572 PWM降压型DC-DC转换器。电路工作于2.6V至5.5V电压范围,具有1.5V固定电压输出,并能够提供800mA输出电流。评估板同时提供/RESET输出。通过更换IC,评估板也可用于评估MAX1572其它输出电压版本型号。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX1572评估板 | Aug 25, 2003 |