回到顶部

MAX1565评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1565评估板 Sep 12, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 95% Efficiency
  • 1.5V to 3.6V Input Voltage Range
  • Main Step-Up Output: 3.35V or Adjustable
  • Step-Down Output: 1.5V or Adjustable
  • 5V General-Purpose Output
  • CCD and LCD Bias Outputs (+15V/-7.5V)
  • Power-Regulated Output for White LED Backlighting
  • Optional General-Purpose Output Using the MAX1801 Slave Controller
  • 1µA Shutdown Mode
  • Internal Soft-Start Control
  • Overload Protection for All Outputs
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 数码相机
  • 数字摄像机
  • PDA

描述

The MAX1565 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that accepts 1.5V to 3.6V input voltages and provides all the output voltages required for a typical digital still camera. The outputs consist of the main step-up output (3.35V), a step-down output (1.5V), a general-purpose 5V output, two outputs for charge-coupled device (CCD) and LCD bias, and an optional general-purpose output using the MAX1801 slave controller.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1565评估板 Sep 12, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心